TPS22968EVM-007

Evaluierungsmodul TPS22968EVM-007

TPS22968EVM-007

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS22968 device is a dual switch ultra low Ron device with an operating voltage range of 0.8 V to 5.5 V, Each switch is capable of handling continuous currents of 4 A. The TPS22968 device is demonstrated using the TPS22968EVM-007 module. The Dual Load Switch device can be configured in either a dual switch configuration or a parallel switch configuration using the TPS22968EVM-007.

Merkmale
  • Input voltage range: 0.8 V to 5.5 V
  • VBIAS voltage range: 2.5 V to 5.5 V
  • Input current range: 0 A to 4 A
  • External capacitors for configurable rise time
  • EVM configurable for single or parallel switch configurations
  • Access to the VIN, VOUT and ON pins
  • VIN and VOUT sense pins to measure the voltage drop from VIN to VOUT and calculate the resistance
Lastschalter
TPS22968 Lastschalter mit 2 Kanälen, 5,5 V, 4 A, 25 mΩ, mit einstellbarer Anstiegszeit und Ausgangsentladung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS22968EVM-007 — TPS22968EVM-007 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS22968EVM-007 TPS22968EVM-007 Evaluation Module
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS22968EVM-007 Dual 4A Load Switch 17.01.2014
Zertifikat TPS22968EVM-007 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Anwendungshinweis Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) 11.10.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos