TPS22968NEVM

TPS22968N 5,5 V, 4 A, Zweikanal-Lastschalter – Evaluierungsmodul

TPS22968NEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS22968N device is a dual channel load switch with an operating voltage range of 0.8 V to 5.5 V. Each channel is capable of handling a continuous currents of 4 A. The TPS22968N device is demonstrated using the TPS22968NEVM module. The dual load switch device can be configured in either a dual switch configuration or a parallel switch configuration using the TPS22968NEVM.

Merkmale
  • External capacitors for configurable rise time
  • Connection points to VIN, VOUT, VBIAS, ON pins as well as SENSE connections for accurate measurement of VIN and VOUT voltages
  • High current connection terminals available for 4-A maximum continuous switch current operation
  • VIN input voltage range: 0.8 V to 5.5 V
  • 6VBIAS voltage range: 2.5 V to 5.5 V
Lastschalter
TPS22968 Lastschalter mit 2 Kanälen, 5,5 V, 4 A, 25 mΩ, mit einstellbarer Anstiegszeit und Ausgangsentladung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS22968NEVM — TPS22968NEVM 5.5V, 4A, Dual Channel Load Switch Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS22968NEVM TPS22968NEVM 5.5V, 4A, Dual Channel Load Switch Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS22968NEVM Dual 4 A Load Switch 05.10.2015
Zertifikat TPS22968NEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos