TPS22968Q1EVM

TPS22968Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS22968Q1 device is a dual switch ultra low Ron device with an operating voltage range of 0.8 to 5.5V. Each switch is capable of handling continuous currents of 4A. The TPS22968-Q1 device is demonstrated using the TPS22968Q1EVM module. The Dual Load Switch device can be configured in either a dual switch configuration or a parallel switch configuration using the TPS22968Q1EVM.

Merkmale
  • External capacitors for configurable rise time
  • Connection points to VIN, VOUT, VBIAS, ON pins as well as SENSE connections for accurate measurement of VIN and VOUT voltages
  • High current connection terminals available for 4A maximum continuous switch current operation
  • VIN input voltage range: 0.8 V to 5.5 V
  • 6VBIAS voltage range: 2.5 V to 5.5 V
Lastschalter
TPS22968-Q1 2-Kanal-, 5,5-V-, 4-A-, 27-mΩ-Lastschalter für die Automobilindustrie mit einstellbarer Anstiegszeit
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS22968Q1EVM — TPS22968-Q1 Evaluierungsmodul für Zweikanal-4-A-Lastschalter für die Automobilindustrie

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS22968Q1EVM TPS22968-Q1 Evaluierungsmodul für Zweikanal-4-A-Lastschalter für die Automobilindustrie
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
* EVM User's guide TPS22968/68N-Q1 Dual-Channel 5.5-V 4-A 27-mΩ Load Switch EVM User's Guide (Rev. A) 13.11.2015
Zertifikat TPS22968Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos