TPS22970EVM

TPS22970EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS22970 ist ein vollständig montierter und getesteter Schaltkreis zum Evaluieren des Lastschalters TPS22970. TPS22970EVM ermöglicht es dem Benutzer, verschiedene Eingangsspannungen (0,65 V bis 3,6 V) unter verschiedenen Lastbedingungen (0 A bis 4 A) an TPS22970 anzulegen. Das EVM ermöglicht die Überwachung von Ausgangs-, Eingangs- und Schaltwellenformen.

Merkmale
  • VIN-Eingangsspannungsbereich: 0,65 V bis 3,6 V
  • Das EVM ermöglicht Zugriff auf die Pins VIN, VOUT, PG, GND und ON des Lastschalter-Bausteins TPS22970
  • On-Board-Kondensatoren CIN und COUT
  • 4 A maximaler Dauerstrom im Betrieb
Lastschalter
TPS22970 3,6-V-, 4-A-, 4,7-mΩ-Lastschalter mit Ausgangsentladung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS22970EVM — TPS22970 3.6V, 4A, 5.3mΩ On-Resistance Load Switch Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS22970EVM TPS22970 3.6V, 4A, 5.3mΩ On-Resistance Load Switch Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS22970 Load Switch Evaluation Module 30.11.2016
Zertifikat TPS22970EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos