TPS22971EVM

TPS22971EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS22971 ist ein vollständig montierter und getesteter Schaltkreis zum Evaluieren des Lastschalters TPS22971. TPS22971EVM ermöglicht es dem Benutzer, verschiedene Eingangsspannungen (0,65 V bis 3,6 V) unter verschiedenen Lastbedingungen (0 A bis 3 A) an TPS22971 anzulegen. Das EVM ermöglicht die Überwachung von Ausgangs-, Eingangs- und Schaltwellenformen.

Merkmale
  • VIN-Eingangsspannungsbereich: 0,65 V bis 3,6 V
  • Das EVM ermöglicht Zugriff auf die Pins VIN, VOUT, PG, GND und ON des Lastschalter-Bausteins TPS22971
  • On-Board-Kondensatoren CIN und COUT
  • 3 A maximaler Dauerstrom im Betrieb
  • Das Power-Good-Signal (PG-Signal) kann über einen Prüfpunkt überwacht werden
Lastschalter
TPS22971 — 3,6-V-, 3-A-, 6,7-mΩ-Lastschalter, mit einstellbarer Anstiegszeit, Power Good und Ausgangsentladung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS22971EVM — TPS22971 3.6V, 3A, 7.5mΩ On-Resistance Load Switch Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS22971EVM — TPS22971 3.6V, 3A, 7.5mΩ On-Resistance Load Switch Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS22971 Load Switch Evaluation Module User's Guide 12.04.2017
Zertifikat TPS22971EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos