TPS22975EVM

TPS22975EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS22975 ist ein vollständig montierter und getesteter Schaltkreis zum Evaluieren der Lastschalter TPS22975 und TPS22975N. TPS22975EVM ermöglicht es dem Benutzer, verschiedene Eingangsspannungen (0,6 V bis 5,7 V) unter verschiedenen Lastbedingungen (0 A bis 6 A) an TPS22975/TPS22975N anzulegen. Das EVM ermöglicht die Überwachung von Ausgangs-, Eingangs- und Schaltwellenformen.

Merkmale
  • Enthält sowohl TPS22975 als auch TPS22975N
  • Eingangsspannungsbereich: 0,6 V bis 5,7 V
  • Eingangsstrombereich: 0-A bis 6-A
  • Zugriff auf VIN-, VOUT-, VBIAS- und ON-Pins
  • VIN- und VOUT-Erfassungsanschlüsse zur Messung von VIN, VOUT oder RON
Lastschalter
TPS22975 — Lastschalter, 5,7 V, 6 A, 16 mΩ, mit einstellbarer Anstiegszeit, optionaler Ausgangsentladung und th
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS22975EVM — TPS22975 5.7V, 6A, 16mΩ On-Resistance Load Switch Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS22975EVM — TPS22975 5.7V, 6A, 16mΩ On-Resistance Load Switch Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS22975 Load Switch Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 10.06.2016
Zertifikat TPS22975EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos