TPS22976AEVM

TPS22976A-Evaluierungsmodul für Zweikanal-Lastschalter

TPS22976AEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul TPS22976AEVM (EVM) ist eine zusammengebaute und getestete Schaltung zum Evaluieren der Lastschalter TPS22976A. Das EVM ermöglicht es dem Benutzer, verschiedene Eingangsspannungen (0,6 V bis 5,7 V) unter verschiedenen Lastbedingungen (0 A bis 6 A) an den TPS22976A anzulegen. Das EVM ermöglicht die Überwachung von Ausgangs-, Eingangs- und Schaltwellenformen.

Merkmale
  • Anschlusspunkte für VIN-, VOUT-, VBIAS- und ON-Pins sowie SENSORANSCHLÜSSE zur genauen Messung von VIN- und VOUT-Spannungen
  • VIN-Eingangsspannungsbereich: 0,6 V bis 5,7 V
  • 6-A-maximaler Dauerschaltstrom im Betrieb
  • On-Board-Kondensatoren CIN und COUT
Halbleiter
TPS22976 Lastschalter, 2 Kanäle, 5,7 V, 6 A, 14 mΩ, mit einstellbare Anstiegszeit und optionaler Ausgangsentl
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS22976AEVM — TPS22976A Evaluierungsmodul für Zweikanal-Lastschalter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS22976AEVM TPS22976A Evaluierungsmodul für Zweikanal-Lastschalter

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS22976A Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 08.09.2020
Zertifikat TPS22976AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 10.09.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos