TPS22976EVM

TPS22976 5,7 V, 6 A, 14 mΩ-Durchlasswiderstand-Zweikanal-Lastschalter – Evaluierungsmodul

TPS22976EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul TPS22976 (EVM) ist eine zusammengebaute und getestete Schaltung zum Evaluieren der Lastschalter TPS22976. Das EVM ermöglicht es dem Benutzer, verschiedene Eingangsspannungen (0,6 V bis 5,7 V) unter verschiedenen Lastbedingungen (0 A bis 6 A) an TPS22976 anzulegen. Parameter wie Durchlasswiderstand, Anstiegszeit und Pulldown-Widerstand am Ausgang können einfach und genau evaluiert werden.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 0,6 V bis 5,7 V
  • Eingangsstrombereich: 0-A bis 6-A
  • Zugriff auf VIN-, VOUT-, VBIAS- und ON-Pins
  • VIN- und VOUT-Erfassungsanschlüsse zur Messung von VIN, VOUT oder RON
Lastschalter
TPS22976 Lastschalter, 2 Kanäle, 5,7 V, 6 A, 14 mΩ, mit einstellbare Anstiegszeit und optionaler Ausgangsentl
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS22976EVM — TPS22976 5.7V, 6A, 14mΩ On-Resistance Dual-Channel Load Switch Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS22976EVM TPS22976 5.7V, 6A, 14mΩ On-Resistance Dual-Channel Load Switch Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS22976 Evaluation Module User's Guide 13.04.2016
Zertifikat TPS22976EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos