TPS22986EVM

TPS22986EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS22986 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS22986 Supply Selection IC. The TPS22986 selects a 3.3-V input from two available supplies and connects the chosen input to two outputs, OUTA and OUTB. If a 3.3-V supply is not present, the outputs become high impedance. The TPS22986 has two modes of operation, Normal and Control. The EVM contains one TPS22986 IC.

Merkmale
  • Input voltage range: 2.8-V to 19.8-V (Auto Selects 3.3 V Supply)
  • 10-mA Low Power Switch
  • 500-mA High Power Switch
  • Reverse Current Blocking From OUT to VDD
Lastschalter
TPS22986 — Thunderbolt™ Cable Power Mux (unterstützt auch Thunderbolt 2)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS22986EVM — TPS22986EVM - Supply Selection IC Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS22986EVM — TPS22986EVM - Supply Selection IC Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS22986EVM User’s Guide 09.01.2013
Zertifikat TPS22986EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos