TPS22990EVM

TPS22990EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul TPS22990 (EVM) ist eine zusammengebaute und getestete Schaltung zum Evaluieren der Lastschalter TPS22990. TPS22990EVM ermöglicht es dem Benutzer, verschiedene Eingangsspannungen (0,8 V bis 5,5 V) unter verschiedenen Lastbedingungen (0 A bis 10 A) an TPS22990 anzulegen. Parameter wie Durchlasswiderstand, Anstiegszeit und Pulldown-Widerstand am Ausgang werden einfach und genau evaluiert.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 0,8 V bis 5,5 V
  • Eingangsstrombereich: 0 A bis 10 A
  • Zugriff auf VIN-, VOUT-, VBIAS-, ON- und PG-Pins
  • VIN- und VOUT-Erfassungsanschlüsse zur Messung von VIN, VOUT oder RON
  • Das Power-Good-Signal (PG-Signal) kann über einen Prüfpunkt überwacht werden
Lastschalter
TPS22990 — Lastschalter, 5,5 V, 10 A, 3,9 mΩ, mit einstellbarer Anstiegszeit, Power Good und optionaler Ausgang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS22990EVM — TPS22990 5.5V, 10A, 3.9mΩ On-Resistance Load Switch Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS22990EVM — TPS22990 5.5V, 10A, 3.9mΩ On-Resistance Load Switch Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS22990 Load Switch Evaluation Module User's Guide 08.06.2016
Zertifikat TPS22990EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos