TPS22991EVM

TPS22991EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS22991EVM ist eine gedruckte Leiterplatte, die den Lastschalter-Baustein TPS22991 enthält. Die VIN- und VOUT-Verbindungen zum Baustein und das Leiterplattenlayout-Routing sind in der Lage, hohe Dauerströme zu handhaben und bieten einen widerstandsarmen Weg in den und aus dem zu prüfenden Baustein. Mit den Testpunktverbindungen kann der Benutzer den Baustein mit benutzerdefinierten Prüfbedingungen steuern und genaue RON-Messungen vornehmen.

Merkmale
  • VIN-Bereich: 1 V bis 5,5
  • IMAX: 3 A
  • Integrierte Kondensatoren CIN und COUT
  • Kleine Gehäusegröße von 0,85 mm x 0,75 mm
Lastschalter
TPS22991 Lastschalter für 5 V, 3 A, 25 mΩ mit optionaler Ausgangsentladung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS22991EVM — TPS22991 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS22991EVM TPS22991 Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS22991 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 22.05.2024
Zertifikat TPS22991EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 30.05.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos