TPS22992SEVM

TPS22992SEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS22992S-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine zweilagige Platine mit dem Lastschalter-Baustein TPS22992S. Die VIN- und VOUT-Verbindungen zum Baustein und das Leiterplattenlayout-Routing sind in der Lage, hohe Dauerströme zu handhaben und bieten einen widerstandsarmen Weg in den und aus dem zu prüfenden Baustein. Mit den Testpunktverbindungen kann der EVM-Benutzer den Baustein mit benutzerdefinierten Prüfbedingungen steuern und genaue RON-Messungen vornehmen.

Merkmale
  • VBIAS Spannungsbereich: 1,5 V bis 5 V
  • VIN Eingangsspannungsbereich: 0,1 V bis 5 V
  • 6-A-maximaler Dauerschaltstrom im Betrieb
  • Niedriger Durchlasswiderstand (RON): 8,7 mΩ (typ.)
  • Einstellbare Anstiegsrate und Ausgangsentladung
  • Kurzschlussschutz
Lastschalter
TPS22992 — Lastschalter für 5,5 V, 6 A, 8,7 mΩ mit einstellbarer Anstiegszeit und einstellbarer Ausgangsentladu
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS22992SEVM — TPS22992S evaluation module for 5.5-V, 6-A current-limited load switch

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS22992SEVM — TPS22992S evaluation module for 5.5-V, 6-A current-limited load switch
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
* EVM User's guide TPS22992S Evaluation Module PDF | HTML 17.05.2021
Zertifikat TPS22992SEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 17.05.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos