TPS22995EVM

TPS22995EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul TPS22995 (EVM) ist eine zusammengebaute und getestete Schaltung zum Evaluieren der Lastschalter TPS22995RZF und TPS22995RZG. Das TPS22995EVM ermöglicht es dem Benutzer, verschiedene Eingangsspannungen (0,4 V bis 5,5 V) unter verschiedenen Lastbedingungen (0 A bis 3,5 A) an die TPS22995-Bausteine anzulegen.

Merkmale
  • VIN Eingangsspannungsbereich: 0,4 V bis 5,5 V
  • 3,5-A-maximaler Dauerschaltstrom im Betrieb
  • Niedriger Durchlasswiderstand (RON): 20 mΩ (typ.)
  • Ausgangsschnellentladung
  • Thermische Abschaltung
Lastschalter
TPS22995 Lastschalter mit einstellbarer Anstiegszeit, 5,5 V, 3,5 A, Durchlasswiderstand 20 mΩ
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS22995EVM — TPS22995 evaluation module for 5-V 20-mΩ 4-A load switch with adjustable rise time

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS22995EVM TPS22995 evaluation module for 5-V 20-mΩ 4-A load switch with adjustable rise time
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
* EVM User's guide TPS22995 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 12.07.2022
Zertifikat TPS22995EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 18.05.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos