TPS22995HQ1EVM

TPS22995HQ1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul TPS22995H-Q1 (EVM) ist eine zusammengebaute und getestete Schaltung zum Evaluieren des Lastschalters TPS22995H-Q1. Das TPS22995HQ1EVM ermöglicht es dem Benutzer, verschiedene Eingangsspannungen (0,8 V bis 5,5 V) unter verschiedenen Lastbedingungen (0 A bis 3 A) an den TPS22995H-Q1-Baustein anzulegen.

Merkmale
  • VIN Eingangsspannungsbereich: 0,8 V bis 5,5 V
  • 3-A-maximaler Dauerschaltstrom im Betrieb
  • Niedriger Durchlasswiderstand (RON): 25 mΩ (typ.)
Lastschalter
TPS22995H-Q1 — Lastschalter mit einstellbarer Anstiegszeit (5,5 V, 3 A, 19 mΩ) für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS22995HQ1EVM — TPS22995H-Q1 evaluation module for 5-V 25-mΩ 3-A load switch with humidity resistance

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS22995HQ1EVM — TPS22995H-Q1 evaluation module for 5-V 25-mΩ 3-A load switch with humidity resistance
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
* EVM User's guide TPS22995H-Q1 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 13.06.2022
Zertifikat TPS22995HQ1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 17.05.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos