TPS22996EVM

TPS22996EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS22996 Evaluierungsmodul (EVM) ist ein vollständig zusammengebauter und getesteter Schaltkreis zur Evaluierung des TPS22996. Der 2-Kanal-Lastschalter TPS22996, 5,5 V, 4 A, 14 mΩ; mit einstellbarer Anstiegszeit. Mit dem EVM kann der Benutzer das TPS22996 über seine volle Spannungs- und Strombelastbarkeit konfigurieren. Das EVM ermöglicht die Überwachung von Ausgangs-, Eingangs- und Schaltwellenformen.

Merkmale
  • VIN-Eingangsspannungsbereich: 0,6 V bis VBIAS
  • VBIAS-Eingangsspannungsbereich: 2,5 V bis 5,5 V
  • Zugriff auf VIN, VOUT, ON, VBIAS, PG und GND-Pins des Lastschalter-Bausteins TPS22996
  • Auf der Platine integrierte ON-Widerstände zur Einstellung der VOUT-Anstiegsrate
  • Maximaler Dauerstrom pro Kanal von 4 A
Lastschalter
TPS22996 2-Kanal-Lastschalter mit einstellbarer Anstiegszeit, 5,5 V, 4 A, Durchlasswiderstand 14 mΩ TPS22996H-Q1 Zweikanaliger Lastschalter, 5,5 V, 4 A, 14 mΩ für die Automobilindustrie, mit einstellbarer Anstiegs
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS22996EVM — TPS22996 evaluation module for the 5.5V, 4A, 18mΩ 2-ch load switch with adjustable rise time

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS22996EVM TPS22996 evaluation module for the 5.5V, 4A, 18mΩ 2-ch load switch with adjustable rise time
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
* EVM User's guide TPS22996, TPS22996H-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 22.03.2024
Zertifikat TPS22996EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 12.12.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos