TPS22997EVM

TPS22997EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS22997EVM ist eine zweilagige Platine, die den Lastschalterbaustein TPS22997 enthält. Die VIN- und VOUT-Verbindungen zum Baustein und das Leiterplattenlayout-Routing sind in der Lage, hohe Dauerströme zu handhaben und bieten einen widerstandsarmen Weg in den und aus dem zu prüfenden Baustein. Mit den Testpunktverbindungen kann der EVM-Benutzer den Baustein mit benutzerdefinierten Prüfbedingungen steuern und genaue RON-Messungen vornehmen.

Merkmale
  • Spannungsbereich VBIAS 1,5 V bis 5,5 V
  • VIN Eingangsspannungsbereich: 0,1 V bis 5,5 V
  • 10-A-maximaler Dauerschaltstrom im Betrieb
  • Geringer EIN-Widerstand (RON) von 4 mΩ (typ.)
  • Einstellbare Anstiegsrate und einstellbare schnelle Ausgangsentladung
  • Thermische Abschaltung
Lastschalter
TPS22997 — Lastschalter mit 5,5 V, 10 A, Einschaltwiderstand 4 mΩ mit Power Good
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS22997EVM — TPS22997 evaluation board for 5.5-V 10-A load switch

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS22997EVM — TPS22997 evaluation board for 5.5-V 10-A load switch
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
* EVM User's guide TPS22997 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 15.12.2022
Zertifikat TPS22997EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 20.09.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos