TPS22998EVM

TPS22998 Evaluierungsmodul für Lastschalter

TPS22998EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS22992EVM ist eine zweischichtige gedruckte Leiterplatte, die den Lastschalter-Baustein TPS22992 umfasst. Die VIN- und VOUT-Verbindungen zum Baustein und das Leiterplattenlayout-Routing sind in der Lage, hohe Dauerströme zu handhaben und bieten einen widerstandsarmen Weg in den und aus dem zu prüfenden Baustein. Mit den Testpunktverbindungen kann der Benutzer des Evaluierungsmoduls (EVM) den Baustein unter benutzerdefinierten Prüfbedingungen steuern und genaue RON-Messungen vornehmen.

Merkmale
  • VBIAS Spannungsbereich: 2,2 V bis 5,5 V
  • VIN Eingangsspannungsbereich: 0,2 V bis 5,5 V
  • 10-A-maximaler Dauerschaltstrom im Betrieb
  • Niedriger Durchlasswiderstand (RON): 4 mΩ (typ.)
  • Einstellbare Anstiegsrate und feste schnelle Ausgangsentladung
  • Thermische Abschaltung
Lastschalter
TPS22998 Lastschalter mit 5,5 V, 10 A, 4-mΩ-Durchlasswiderstand
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS22998EVM — TPS22998 evaluation module for load switch

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS22998EVM TPS22998 evaluation module for load switch

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS22998 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 14.09.2021
Zertifikat TPS22998EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 23.09.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos