TPS22999EVM

TPS22999EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS22999 Evaluierungsmodul (EVM) ist ein vollständig zusammengebauter und getesteter Schaltkreis zur Evaluierung des TPS22999. Der TPS22999 ist ein Lastschalter mit 4,5 V, 7,5 mΩ, 1,5 A und schnellem Einschaltstrom. Mit dem EVM kann der Benutzer das TPS22999 über seine volle Spannungs- und Strombelastbarkeit konfigurieren. Das EVM ermöglicht die Überwachung von Ausgangs-, Eingangs- und Schaltwellenformen.

Merkmale
  • VIN-Eingangsspannungsbereich: 0,1 V bis Vbias 1 V.
  • VBIAS-Eingangsspannungsbereich: 2,3 V bis 5,5 V
  • Integrierte CIN- und COUT-Kondensatoren mit Landing Pads für optionale zusätzliche Kapazitäten
  • Zugriff auf VIN, VOUT, EN, VBIAS, PG und GND-Pins des Lastschalters TPS22999
Lastschalter
TPS22999 — Durchlasswiderstand von 4,5 V, 1,5 A, 7,5 mΩ; schnell einschaltbarer Lastschalter mit begrenztem Ein
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS22999EVM — TPS22999 evaluation module for 4.5-V, 1.5-A, 7.5-mΩ on-resistance fast turn-on load switch

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS22999EVM — TPS22999 evaluation module for 4.5-V, 1.5-A, 7.5-mΩ on-resistance fast turn-on load switch
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
* EVM User's guide TPS22999 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 06.11.2023
Zertifikat TPS22999EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 16.06.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos