TPS23523EVM-863

TPS23523EVM-863

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS23523-Evaluierungsmodul (TPS23523EVM-863) umfasst Evaluierungs- und Referenzschaltkreise für den TPS23523, einen Low-Side-Hot-Swap und ORing-Controller für Telekommunikationsanwendungen.

Merkmale
  • Einschaltstromsteuerung
  • Kurzschlussschutz am Hot-Swap-Ausgang
  • Unter- und Überspannungsschutz
  • Unterstützung für Blitzüberspannung

  • Flachbandkabel A9BAA-1008E-ND
  • USB-Adapter SM-USB-DIG

Digitale Leistungsmonitore
INA226 Ultrapräziser i2c-Ausgangsstrom-/-Spannungs-/-Leistungsüberwacher mit 36 V, 16 Bit und Alarm

 

Hot-Swap-Controller
TPS23523 Hot-Swap-Controller, -10 bis -80 V, mit zweifacher Strombegrenzung, einfachem OR-ing und zweifacher

 

I2C-Isolatoren
ISO1541 2,5 kVeff isolierter unidirektionaler Taktgeber mit bidirektionalem I2C-Isolator
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS23523EVM-863 — TPS23523 Evaluation Module for High Powered Negative Voltage Applications

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS23523EVM-863 TPS23523 Evaluation Module for High Powered Negative Voltage Applications
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
* EVM User's guide TPS23523EVM-863 Evaluation Module 04.12.2017
Zertifikat TPS23523EVM-863 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos