TPS23734EVM-094

TPS23734EVM-094

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS23734-Evaluierungsmodul (TPS23734EVM-094) enthält Evaluierungs- und Referenzschaltungen für den TPS23734, bei dem es sich um einen IEEE802,3bt-Typ-3-PoE-PD-Controller der Klasse 4, EA Gen 2 Ready, handelt, der für PoE-PD-Anwendungen vom Typ 3 (25,5 W) geeignet ist.

Merkmale
  • IEEE802.3bt Typ 3 Klasse 4, PoE-konform PD
  • Integrierter PWM-Controller für Flyback- oder Aufwärtskonfiguration mit aktiver Klemme
  • Frequenzdithering zur EMI-Reduzierung
  • Sanftanlaufsteuerung mit erweitertem Überlastungsschutz beim Start und im Hiccup-Modus
  • Sanftstopp-Abschaltung
Stromversorgte Geräte
TPS23734 IEEE 802.3bt Typ 3 Klasse 1–4 PoE PD mit hocheffizienter DC-DC-Steuerung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS23734EVM-094 — TPS23734 evaluation module for IEEE802.3bt type 3 Class 4 PoE PD applications

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS23734EVM-094 TPS23734 evaluation module for IEEE802.3bt type 3 Class 4 PoE PD applications
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
* EVM User's guide TPS23734EVM-094 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 17.08.2022
Zertifikat TPS23734EVM-094 EU Declaration of Conformity (DoC) 29.05.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos