TPS23750EVM-108

TPS23750EVM-108

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS23750EVM-108 evaluation module implements an IEEE 802.3af-compliant class-3 power interface and a DC/DC switching converter using the Texas Instruments TPS23750 powered device (PD) controller in a typical power-over-Ethernet (PoE) configuration.

Merkmale
  • Complete evaluation module from RJ-45 conector to reguated output voltage.
Stromversorgte Geräte
TPS23750 — PoE-PD der Klasse 3 mit DC/DC-Flyback-Controller TPS23770 — PoE-PD der Klasse 3 mit integriertem Flyback-DC/DC-Controller und Legacy-UVLO-Schwellenwert
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS23750EVM-108 — TPS23750 Evaluation Module Flyback

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS23750EVM-108 — TPS23750 Evaluation Module Flyback
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
* EVM User's guide TPS23750 Flyback-Converter Evaluation Board - HPA108. (Rev. D) 31.03.2011
Zertifikat TPS23750EVM-108 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos