TPS23751EVM-104

TPS23751EVM-104

Jetzt bestellen

Überblick

TPS23751EVM-104 contains evaluation and reference circuitry for the TPS23751, which is a Class 4 (25.5W) PoE PD + PWM Controller. The TPS23751 is targeted at flyback only applications and is compliant with the IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE) standard. This EVM contains input & output power connectors as well as an array of on board test points for circuit evaluation.

Merkmale
  • Powers up to 25.5 W PDs
  • Robust 100 V, 0.5 ohm hotswap MOSFET
  • High efficiency and Eco-mode™
  • Synchronous rectifier disable signal
  • PowerPad™ TSSOP packages
  • IEEE 802.3at classification with status flag
  • Complete PoE interface plus DC/DC controller
  • Adapter ORing support
  • Programmable frequency
Stromversorgte Geräte
TPS23751 IEEE 802.3at PoE-Schnittstelle mit DC/DC-Flyback-Controller
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS23751EVM-104 — TPS23751 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS23751EVM-104 TPS23751 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS23751EVM-104 EVM: Evaluation Module for TPS23751 (Rev. A) 02.11.2012
Zertifikat TPS23751EVM-104 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos