TPS23752EVM-145

TPS23752-Evaluierungsmodul

TPS23752EVM-145

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TPS23752EVM-145 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS23752 IEEE 802.3at PoE Interface and Green-mode DC/DC Controller. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.

Merkmale
  • Ethernet Alliance certified for receiving Class 4 power
  • Power over Ethernet (PoE) powered device and DC/DC controller with ECO mode technology and sleep mode
  • Powers up to 25.5 W PDs
  • Robust 100 V, 0.5 ohm hotswap MOSFET
  • High efficiency and Eco-mode
  • Synchronous rectifier disable signal
  • PowerPadTM TSSOP packages
  • IEEE 802.3at classification with status flag
  • Complete PoE interface plus DC/DC controller
  • Adapter ORing support
  • Programmable frequency
  • TPS23752 supports ultra-low power sleep modes
Stromversorgte Geräte
TPS23752 IEEE 802.3at PoE-Schnittstelle mit Flyback-DC/DC-Controller und Sleep-Modus-Funktion
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS23752EVM-145 — TPS23752 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS23752EVM-145 TPS23752 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS23752EVM-145 EVM: Evaluation Module for TPS23752 28.07.2012
Zertifikat TPS23752EVM-145 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos