TPS23753AEVM-001

TPS23753AEVM-001

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS23753AEVM-001 contains evaluation and reference circuitry for the TPS23753A, which is a Class 3 PoE PD + PWM Controller. It contains input and output power connectors and an array of onboard test points for circuit evaluation. The TPS23753AEVM-002 (3.3-V output) can be configured with simple bill of materials (BOM) changes.

Merkmale
  • Ethernet Alliance certified for receiving Class 3 power (optimized for 7W)
  • Low-cost, basic design
  • Simple gate drive, Shottky diode rectified secondary
  • 7-W output power from power over ethernet (PoE), 48-V or 24-V adapter and 4-W output power from a 12-V adapter
  • 3.3-V output voltage with simple BOM changes
Stromversorgte Geräte
TPS23753 — IEEE 802.3-2005 PoE-Schnittstelle und isolierter Wandler und Controller TPS23753A — PoE-Schnittstelle nach IEEE 802.3-2005 und Controller für isolierte Wandler mit erweiterter ESD-Ride
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS23753AEVM-001 — 5Vout, 7W, IEEE 802.3-2005 Compliant, PD Controller, PS Controller EVM for TPS23753AEVM-001

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS23753AEVM-001 — 5Vout, 7W, IEEE 802.3-2005 Compliant, PD Controller, PS Controller EVM for TPS23753AEVM-001
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
* EVM User's guide TPS23753AEVM-001 Evaluation Module for TPS23753A (Rev. A) 27.03.2014
Zertifikat TPS23753AEVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos