TPS23753AEVM-004

TPS23753AEVM-004 3,3 Vout, 10 W, IEEE 802.3-2005 konform PD-Controller, PS-Controller – Evaluierungs

TPS23753AEVM-004

Jetzt bestellen

Überblick

TPS23753AEVM-004 contains evaluation and reference circuitry for the TPS23753A, which is a Class 3 PoE PD + PWM Controller. It contains input and output power connectors and an array of onboard test points for circuit evaluation. The TPS23753AEVM-003 (5-V output) and TPS23753AEVM-005 (12-V output) can be configured with simple bill of materials (BOM) changes.

Merkmale
  • Efficient, general market design
  • Simple gate drive, synchronous rectified secondary
  • 10-W output power from power over Ethernet (PoE), 48-V or 24-V adapter and 6-W output power from a 12-V adapter
  • 5-V or 12-V output voltage with simple BOM changes
MOSFETs
CSD17510Q5A 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 5,2 mOhm

 

Stromversorgte Geräte
TPS23753 IEEE 802.3-2005 PoE-Schnittstelle und isolierter Wandler und Controller TPS23753A PoE-Schnittstelle nach IEEE 802.3-2005 und Controller für isolierte Wandler mit erweiterter ESD-Ride
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS23753AEVM-004 — TPS23753AEVM-004 3,3 Vout, 10 W, IEEE 802.3-2005 konform PD-Controller, PS-Controller – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS23753AEVM-004 TPS23753AEVM-004 3,3 Vout, 10 W, IEEE 802.3-2005 konform PD-Controller, PS-Controller – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS23753AEVM-004: Evaluation Module for TPS23753A.. (Rev. F) 07.03.2016
Zertifikat TPS23753AEVM-004 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos