TPS23754EVM-383

TPS23754EVM-383

Jetzt bestellen

Überblick

TPS23754EVM-383 contains evaluation and reference circuitry for the TPS23754, which is a Class 4 (25.5 W) PoE PD + PWM Controller. The TPS23754 is targeted at wide Vin aplications (24 V - 60 V) in isolated converter topologies and is compliant with the IEEE 802.3 at Power over Ethernet (PoE) standard. This active clamp forward (ACF) EVM was designed for high efficiency applications and contains input & output power connectors as well as an array of on board test points for circuit evaluation. A synchronous flyback, 5-V, 25-W EVM (TPS23754EVM-420) is also available.

Merkmale
  • Ethernet Alliance certified for receiving Class 4 power
  • Efficient, general market design
  • Self driven, synchronous rectified secondary
  • 25-W output power from power over ethernet (POE), 30-W output power from a 48-V adapter
  • Operates from either POE or external adaptors (48 V)
  • 12-V output voltage
Stromversorgte Geräte
TPS23754 — PoE-Schnittstelle und DC/DC-Regler gemäß IEEE 802.3at mit hoher Effizienz TPS23754-1 — PoE-Schnittstelle nach IEEE 802.3at mit isoliertem Wandler-Controller
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS23754EVM-383 — 33-57V Vin, 12V Vout High Power Evaluation Module for TPS23754

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS23754EVM-383 — 33-57V Vin, 12V Vout High Power Evaluation Module for TPS23754
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
* EVM User's guide TPS23754EVM-383 EVM: Evaluation Module for TPS23754. (Rev. C) 28.11.2011
Zertifikat TPS23754EVM-383 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos