TPS23754EVM-420

TPS23754EVM-420

Jetzt bestellen

Überblick

TPS23754EVM-420 contains evaluation and reference circuitry for the TPS23754, which is a Class 4 (25.5 W) PoE PD + PWM Controller. The TPS23754 is targeted at wide Vin aplications (24 V - 60 V) in isolated converter topologies and is compliant with the IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE) standard. This synchronous flyback EVM contains input and output power connectors and an array of on board test points for circuit evaluation. An active clamp forward, 12-V, 30-W EVM (TPS23754EVM-383) is also available.

Merkmale
  • Efficient, general market design
  • Self driven, synchronous rectified secondary
  • 25-W output power from power over ethernet (PoE), 30-W output power from a 48-V adapter
  • Operates from either PoE or external adaptors (24 and 48 V)
  • 5-V output voltage
MOSFETs
CSD17501Q5A — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 2,9 mOhm

 

Stromversorgte Geräte
TPS23754 — PoE-Schnittstelle und DC/DC-Regler gemäß IEEE 802.3at mit hoher Effizienz TPS23754-1 — PoE-Schnittstelle nach IEEE 802.3at mit isoliertem Wandler-Controller
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS23754EVM-420 — 20-57V Vin, 5V Vout High Power Evaluation Module for TPS23754

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS23754EVM-420 — 20-57V Vin, 5V Vout High Power Evaluation Module for TPS23754
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
* EVM User's guide TPS23754EVM-420 EVM: Evaluation Module for TPS 17.04.2009
Zertifikat TPS23754EVM-420 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos