TPS23755EVM-894

TPS23755EVM-894

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS23755-Evaluierungsmodul (TPS23755EVM-894) enthält Evaluierungs- und Referenzschaltungen für den TPS23755, bei dem es sich um einen IEEE802.3at-Typ-1-PoE-PD-Controller handelt, der für Typ-1-PoE-PD-Anwendungen (13 W) geeignet ist.

Merkmale
  • Ethernet Alliance-zertifiziert für Stromversorgung der Klasse 3
  • PoE-PD kompatibel mit IEEE802.3at Typ 1
  • Primärseitig geregelter kostengünstiger CCM-Flyback mit 12 V
  • Programmierbare Anstiegsrate und Frequenz-Dithering zur EMI-Reduzierung
  • Sekundärseitige Adapterprioritätssteuerung mit integriertem primärem FET mit nahtlosem Übergang
Stromversorgte Geräte
TPS23755 — IEEE 802.3at PoE-PD mit DC/DC-Flyback-Controller in No-Opto-Technologie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS23755EVM-894 — TPS23755 Evaluation Module for IEEE802.3at Type 1 PoE PD Applications

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS23755EVM-894 — TPS23755 Evaluation Module for IEEE802.3at Type 1 PoE PD Applications
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
* EVM User's guide TPS23755EVM-894 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 14.12.2020
Zertifikat TPS23755EVM-894 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos