TPS23756EVM

TPS23756EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS23756EVM contains evaluation and reference circuitry for the TPS23756, which is a Class 4 (25.5 W) PoE PD + PWM Controller. The TPS23756 is targeted at wide Vin aplications (12 V - 60 V) in isolated converter topologies and is compliant with the IEEE 802.3 at Power over Ethernet (PoE) standard. This EVM contains input & output power connectors and an array of on board test points for circuit evaluation.

Merkmale
  • High-power PD and DC-DC converter controllers
  • Wide-input voltage range DC-DC converter
  • Operates from PoE or external adapters
Stromversorgte Geräte
TPS23756 — PoE-PD der Klasse 4 mit Flyback/Forward-DC-Controller und 12V-57V Adapterunterstützung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS23756EVM — TPS23756EVM: Evaluation Module for TPS23756

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS23756EVM — TPS23756EVM: Evaluation Module for TPS23756
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
* EVM User's guide TPS23756EVM User's Guide (Rev. A) 01.04.2010
Zertifikat TPS23756EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos