TPS23757EVM

TPS23757EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS23757EVM contains evaluation and reference circuitry for the TPS23757. The TPS23757 contains a powered device (PD) and a power supply controller supporting many high-efficiency topologies. The TPS23757EVM supports the IEEE 802.3at (draft) standard for a type 1 PD (equivalent to the 13W standard of IEEE 802.3-2008) and contains a power supply controller optimized for high-efficiency converter topologies. The TPS23757EVM is targeted at 11-W, synchronous flyback converter applications.

Merkmale
  • Efficient, general market design
  • Self-driven, synchronous rectified secondary
  • 11-W output power from power-over-ethernet (POE) or from a 48-V adapter
  • Operates from either POE or external adapters (24 V, 48 V)
  • 5-V output voltage
  • NOTE: Only the 5-V version is orderable. The 5-V version can be converted to the 3.3-V version using few component changes, please see the User's Guide page 11 for the details
Stromversorgte Geräte
TPS23757 — PoE-PD der Klasse 3 mit Flyback/Forward-DC-Controller und 12V-57V Adapterunterstützung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS23757EVM — 22-57 Vin, 5 Vout High Efficiency PoE Interface and DC/DC Controller Evaluation Module for TPS23757

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS23757EVM — 22-57 Vin, 5 Vout High Efficiency PoE Interface and DC/DC Controller Evaluation Module for TPS23757
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
* EVM User's guide TPS23757EVM: Evaluation Module for TPS23757 (Rev. B) 30.08.2010
Zertifikat TPS23757EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos