TPS2378EVM-105

TPS2378EVM-105

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TPS2378EVM-105 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS2378 IEEE 802.3at PoE High-Power PD Interface with AUX Control. The EVM is designed to look like the front end of any Power Over Ethernet (PoE) PD module. An RJ-45 connector is provided to connect directly to an Ethernet cable with a Power Sourcing Equipment (PSE) driving it on the other end. The EVM also accepts power applied using a stand-alone power supply.

Merkmale
  • 100 V, 0.5 Ω Hotswap MOSFET
  • 15 kV/8 kV System-Level ESD Capability
  • DC/DC Converter Enable
  • PowerPad™ SO-8 Package
  • Adapter Priority Input
  • IEEE 802.3at type-2 hardware classification with status flag
Stromversorgte Geräte
TPS2378 PD-Hochleistungsschnittstelle für PoE nach IEEE 802.3at mit AUX-Steuerung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS2378EVM-105 — Evaluation Module for TPS2378 High Efficiency IEEE 802.3at PD Controller with Integrated DC/DC

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS2378EVM-105 Evaluation Module for TPS2378 High Efficiency IEEE 802.3at PD Controller with Integrated DC/DC
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
* EVM User's guide TPS2378EVM-105 User's Guide 20.03.2012
Zertifikat TPS2378EVM-105 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos