TPS2379EVM-106

TPS2379EVM-106

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TPS2379EVM-106 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS2379 IEEE 802.3at PoE High-Power PD Interface with External Gate Driver.


In need of IEEE802.3bt compliance? Check out the TPS2373

Merkmale
  • IEEE 802.3at PoE High-Power PD Interface
  • IEEE 802.3at type-2 hardware classification with status flag
  • Gate drive output for external booster FET
  • DC/DC converter enable
  • Robust 100 V, 0.5 ohm hotswap MOSFET with 850mA current limit
Stromversorgte Geräte
TPS2379 — PD-Hochleistungsschnittstelle für PoE nach IEEE 802.3at mit externem Gate-Treiber
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS2379EVM-106 — TPS2379-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS2379EVM-106 — TPS2379-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS2379EVM-106 Evaluation Module (Rev. A) 05.05.2014
Zertifikat TPS2379EVM-106 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos