TPS2410EVM

TPS2410EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS2410EVM is an Evaluation module set up to wire-OR two power supplies for redundant power to a load using two TPS2410s and MOSFETs.

Merkmale

A 5 V supply is used to power status LEDs. It is jumper selected to power VDD on the TPS2410 and the glitch circuit if the control voltage is less than 3.0 V. The status outputs turn on LEDs to give a visual condition of the system, fault, power good, and gate status. The Glitch maker, discussed in the test methods section of the user's guide, applies a 1 ohm load to the input supply for 100 us. This disruption allows the user to scope test points and observe system recovery. The RSET resistor is used to program the turn-off point of the TPS2410. The Filter compensates for system noise. The UV and OV cicuits set permissible limits for input operating voltage.

Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller
TPS2410 — Igate-Quelle N+1 und OR-ing Power-Rail-Controller, 0,8 bis 16,5 V, 1,2 A, 290 uA Ruhestrom TPS2411 — Igate-Quelle N+1 und OR-ing Power-Rail-Controller, 0,8 bis 16,5 V, 1,2 A, 293 uA Ruhestrom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS2410EVM — TPS2410 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS2410EVM — TPS2410 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS2410EVM and TPS2411EVM User's Guide (Rev. B) 12.09.2019
Zertifikat TPS2410EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos