TPS2411EVM-096

TPS2411EVM-096

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS2411EVM-096 ermöglicht die Evaluierung der Referenzschaltung der ORing-Controller TPS2411 von TI. Die TPS2411-Bausteine steuern einen externen N-Kanal-MOSFET in einer typischen ORing-Anwendung und können zur Steuerung von zwei Back-Back-verbundenen MOSFETs verwendet werden, um Überspannungs- und Unterspannungsschutz zu unterstützen.

Merkmale
  • Zweikanalige ORing-Regelung von 0,8 V bis 16,5 V
  • Unterstützen zudem Standard-ORing-Konfiguration und Back-Back-MOSFET-Betrieb für bidirektionale Blockierung
  • Überspannungs- und Unterspannungsabschaltung programmierbar
  • Auf der Platine integrierte LEDs zeigen Betriebsstatus und Fehlerzustände an
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller
TPS2411 — Igate-Quelle N+1 und OR-ing Power-Rail-Controller, 0,8 bis 16,5 V, 1,2 A, 293 uA Ruhestrom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS2411EVM-096 — TPS2411 ORing evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS2411EVM-096 — TPS2411 ORing evaluation module
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos