TPS2421-2EVM-03

TPS2421-2 Hot-Swap-Controller-Evaluierungsmodul

TPS2421-2EVM-03

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS2421-2EVM-03 is a 3-V to 18-V module using the TPS2421-2 hot swap controller with integrated MOSFET. At power on, the output is power limited to control inrush current and protect the MOSFET. On an over-current condition, the controller interrupts power to the load at high speed and signals load status. Operating current, fault current and fault timer settings are hardware programmable.

Merkmale
  • 3V to 18V Operation
  • Controlled Inrush Current
  • Fast Circuit Breaker Control
  • Hardware Programmable
  • LED status display
  • A Slide Switch Controls the ENABLE Signal
  • The Area Under the TPS2421-2 is Copper Pour with Vias to the Internal Ground to take Advantage of the Power Pad Package
  • A Transorb is On-Board for Over-Voltage Input Protection
  • A Common Diode at the Output Prevents a Negative Spike if the Load is Removed While Powered On
  • Programmable IMON Voltage Readout of the Output Current is Preset to 0.31 V / A
  • Test Points Available to Monitor Circuit Operation
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS2421-2EVM-03 — TPS2421-2 Hot Swap Controller Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS2421-2EVM-03 TPS2421-2 Hot Swap Controller Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide Using the TPS2420, TPS2421-1, TPS2421-2 06.01.2009
Zertifikat TPS2421-2EVM-03 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TPS2420EVM-01 TPS2420 Hotswap-Controller-Evaluierungsmodul TPS2421-1EVM-02 TPS2421-1 Hot-Swap-Controller-Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos