TPS2456EVM

TPS2456 12 V, Dual-Schutz- und Blockier-ORing Controller-Evaluierungsmodul

TPS2456EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS2456EVM is an evaluation module used to evaluate the TPS2456 dual 12-V protection/blocking controller. The TPS2456 provides hot swap capability and diode Or functions via external Mosfets. The TPS2456 is a dual, 12-V, channel protection (hot swap) and blocking (ORing) controller that provides inrush control, current limiting, overload protection, and reverse current blocking. The current sense topology provides both accurate current limits and independent setting of current limit and fast trip thresholds.

Merkmale
  • One TPS2456 Dual 12V Protection and Blocking and ORing controller IC
  • Programming and sense resistors (12 V)
  • Low RDS(ON) pass and block FET’s (12 V)
  • Input and output power jacks for external supply and optional load connection
  • Up to 880 µF (4 x 220 µF) jumpered load capacitors (each channel) for simulated
  • Payload Power output bulk capacitance
  • Can be configured to latch off or retry on fault
Hot-Swap-Controller
TPS2456 8,5-V bis 15-V Dual-Channel Hot-Swap mit VerODERung TPS2456A 8,5-V bis 15-V Dual-Channel Hot-Swap mit VerODERung und verbesserter Störfestigkeit für die Anstiegs

 

MOSFETs
CSD16403Q5A 25-V-, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 3,7 mOhm
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS2456EVM — TPS2456 Dual 12V Protection and Blocking ORing Controller Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS2456EVM TPS2456 Dual 12V Protection and Blocking ORing Controller Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS2456 EVM Users Guide 24.03.2010
Zertifikat TPS2456EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.