TPS24700EVM-001

TPS24700EVM-001

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS24700EVM-001 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS24700 positive voltage power-limiting hot swap controller. The evaluation module is a 12-V, 25-A hot swap controller in latch off mode with an external MOSFET.

Merkmale
  • +2.5V to +20V Operation
  • Programmable Power Limit for FET Protection
  • Programmable Fault Timer
  • High-side Drive for External NFET
  • Power Good Output (Open Drain
  • 8-pin MSOP
Hot-Swap-Controller
TPS24700 — Hot-Swap-Controller, 2.5 bis 18 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS24700EVM-001 — Evaluation Module for TPS27400 Positive Voltage Power-Limiting Hotswap Controller

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS24700EVM-001 — Evaluation Module for TPS27400 Positive Voltage Power-Limiting Hotswap Controller
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
* EVM User's guide Using the TPS24700EVM, TPS24701EVM, TPS24710EVM and the TPS24711EVM (Rev. A) 10.09.2013
Zertifikat TPS24700EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos