TPS24710EVM-003

TPS24710EVM-003

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS24710EVM-003 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS24710 positive voltage power-limiting hot swap controller. The evaluation module is a 12-V, 25-A hot swap controller in latch off mode with an external MOSFET.

The TPS24710EVM-003 may also be used to evaluate the TPS24712 high efficiency power-limiting hot swap controller. Order the TPS24710EVM-003 and a TPS24712 sample part separately. Remove and replace the TPS24710 at U2 with the TPS24712. The difference between these parts is the polarity of the status outputs. For TPS24712, the status LEDs are off when true.

Merkmale
  • +2.5V to +20V Operation
  • Programmable Power Limit for FET Protection
  • Programmable Fault Timer
  • High-side Drive for External NFET
  • Power Good Output - Open-Drain
  • 10-pin MSOP
Hot-Swap-Controller
TPS24710 — Hot-Swap-Controller für 2,5 bis 18 V mit Leistungsbegrenzung mit Fehlerausgang TPS24712 — Hot-Swap-Controller für 2,5 bis 18 V mit Leistungsbegrenzung mit Sanftanlauf
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS24710EVM-003 — Evaluation Module for Positive Voltage, Power-Limiting Hotswap Controller

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS24710EVM-003 — Evaluation Module for Positive Voltage, Power-Limiting Hotswap Controller
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
* EVM User's guide Using the TPS24700EVM, TPS24701EVM, TPS24710EVM and the TPS24711EVM (Rev. A) 10.09.2013
Zertifikat TPS24710EVM-003 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos