TPS24720EVM-001

TPS24720EVM-001

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS24720EVM-001 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS24720 positive voltage power-limiting hot swap Controller. The evaluation module is a 12-V, 25-A hot swap controller operating in latch off or re-try mode with an external MOSFET.

Merkmale
  • +2.5V to +20V Operation
  • Programmable Power Limit for FET Protection
  • Programmable Fault Timer
  • Load Current Indicator Output
  • High-side Drive for External NFET
  • Power Good Output - Open-Drain
  • UV, OV Inputs
  • 16-pin QFN
Hot-Swap-Controller
TPS24720 — Hot-Swap-Controller für 2,5 bis 18 V mit Leistungsbegrenzung und Stromüberwachung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS24720EVM-001 — Evaluation Module for TPS24720 Positive Voltage, Power-Limiting Hotswap Controller

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS24720EVM-001 — Evaluation Module for TPS24720 Positive Voltage, Power-Limiting Hotswap Controller
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
* EVM User's guide Using the TPS24720EVM (Rev. A) 10.09.2013
Zertifikat TPS24720EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos