TPS24751EVM-546

TPS24751EVM-546

Jetzt bestellen

Überblick

TPS24751EVM-546 features a highly sophisticated hot swap controller with integrated MOSFET with built in SOA protection. The EVM provides the user with convenient test points, connectors, and various indicators for full evaluation of the device. TPS24751 will automatically retry while TPS24750 will latch after a system fault.

Merkmale
  • 10A integrated MOSFET hot swap controllers with either automatic retry (TPS24751) or latched fault (TPS24750)  versions.
  • 35A input/output screw type terminals.
  • Onboard fault and power good LED’s.
  • Linear output ramp (gate dV/dt control) option using jumper.
  • On board test point access for all device level pins.
eFuses (integrierte Hot-Swaps)
TPS24751 — 2,5 V bis 18 V, 3 mΩ, 0,01–12 A, eFuse mit Treiber für externen Blocking-FET
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS24751EVM-546 — TPS24751EVM-546 2.5 to 18 V Positive Voltage 10A Integrated Hot-Swap Controller

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS24751EVM-546 — TPS24751EVM-546 2.5 to 18 V Positive Voltage 10A Integrated Hot-Swap Controller
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
* EVM User's guide TPS2475X EVM User Guide 09.09.2013
Zertifikat TPS24751EVM-546 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos