TPS24772EVM-685

TPS24772EVM-685

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS24772EVM-685 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS24772 2.5V to 18V High Performance Hot-Swap controller. The EVM contains header connectors for easy connection to external test and application circuitry.

 

 

Merkmale
  • 2.5V to 18V bus operation (30V abs max)
  • Programmable FET SOA protection
  • Dual fault timer (over-current/inrush)
  • Analog current monitor (1% @25mV)
  • Programmable current limit and fast trip protection settings
Hot-Swap-Controller
TPS24770 — Hot-Swap-Controller für 2,5 bis 18 V mit hoher Leistung und Stromüberwachung TPS24771 — Hot-Swap-Controller für 2,5 bis 18 V mit hoher Leistung mit analoger Stromüberwachung TPS24772 — Hot-Swap-Controller für 2,5 bis 18 V, mit hoher Leistung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS24772EVM-685 — TPS24772 EVM for high performance hotswap applications

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS24772EVM-685 — TPS24772 EVM for high performance hotswap applications
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS24772EVM-685 Evaluation Module User's Guide 18.03.2015
* EVM User's guide TPS24740EVM-596 Evaluation Module (Rev. A) 12.03.2015
Zertifikat TPS24772EVM-685 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos