TPS2492EVM-003

TPS2492 Hot-Swap-Controller-Evaluierungsmodul für positive 48 V-Schienen

TPS2492EVM-003

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS2492EVM-003 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS2492 positive high-voltage power-limiting hot swap controller with analog current monitor output. The TPS2492EVM-003 accepts a 1VDC to 48VDC input and delivers a 48VDC, 1-A maximum output with the latch off mode. The TPS2492EVM-003 can be configured for other operating voltage and current combinations. Timing capacitors, power limit and other settings may also be changed.

Merkmale
  • +9V to +80V Operation
  • Programmable Power Limit for FET Protection
  • Programmable Current Limit for Load Protection
  • Programmable Fault Timer
  • Load Current Indicator Output
  • High-side Drive for External NFET
  • Power Good Output - Open-Drain
  • Enable, UV, OV Inputs
  • Latch Off After Fault
Hot-Swap-Controller
TPS2492 Hot-Swap-Controller für 9 bis 80 V mit Leistungsbegrenzung, Verriegelungsoption und analoger Stromüb
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS2492EVM-003 — TPS2492 Hot-Swap-Controller-Evaluierungsmodul für positive 48 V-Schienen

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS2492EVM-003 TPS2492 Hot-Swap-Controller-Evaluierungsmodul für positive 48 V-Schienen
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
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat TPS2492EVM-003 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos