TPS2493EVM-004

TPS2493EVM-004

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS2493EVM-004 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS2493 positive high-voltage power-limiting hot swap controller with analog current monitor output. The TPS2493EVM-004 accepts a 1VDC to 48VDC input and delivers a 48VDC, 1-A maximum output with the auto retry mode. The TPS2493EVM-004 can be configured for other operating voltage and current combinations. Timing capacitors, power limit and other settings may also be changed.

Merkmale
  • +9V to +80V Operation
  • Programmable Power Limit for FET Protection
  • Programmable Current Limit for Load Protection
  • Programmable Fault Timer
  • Load Current Indicator Output
  • High-side Drive for External NFET
  • Power Good Output - Open-Drain
  • Enable, UV, OV Inputs
  • Auto Attempt Restart After Fault
Hot-Swap-Controller
TPS2493 Hot-Swap-Controller für 9 V bis 80 V mit Leistungsbegrenzung, Auto-Retry-Option und analoger Stromüb
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS2493EVM-004 — TPS2493 Hot-Swap-Controller-Evaluierungsmodul für positive 48 V-Schienen

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS2493EVM-004 TPS2493 Hot-Swap-Controller-Evaluierungsmodul für positive 48 V-Schienen
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
* EVM User's guide Using the TPS2492/3 Hot Swap Controller (Rev. A) 19.03.2011
Zertifikat TPS2493EVM-004 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos