TPS2500EVM-337

Evaluierungsmodul für Stromverteilungsschalter mit Niederspannungseingang für TPS2500

TPS2500EVM-337

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS2500DRCEVM is an evaluation module (EVM) for Texas Instruments’ family of power-distribution switches with adjustable current-limit. These EVMs operate over a 1.8-V to 5.25-V range providing 5-V output for USB devices. An onboard jumper sets the output current-limit to either 0.5 A or 1 A. Test points provide convenient access to all critical node voltages. The silkscreen outline on the PCB top-side encloses components found in a typical USB application. The TPS2500 is in an SON package with a thermal pad. These switches have an enable input, an overcurrent status output, and overtemperature shutdown.

USB-Versorgungsschalter & Ladesteuerung
TPS2500 USB-Leistungsschalter, 0,13-1,4 A einstellbarer ILIMIT, 1,8-5,25 V, 80 mΩ + Aufwärtswandler im Eco-M
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS2500EVM-337 — Power-Distribution Switch with Low Voltage Input Evaluation Module for TPS2500

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS2500EVM-337 Power-Distribution Switch with Low Voltage Input Evaluation Module for TPS2500
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
* EVM User's guide TPS2500/1, Power-Distribution Switch With Low Voltage Input EVM 24.04.2009
Zertifikat TPS2500EVM-337 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos