TPS2513EVM-527

TPS2513EVM-527

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TPS2513EVM-527 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS2513 Dual Channel, Auto Detect USB Charging Controller. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features

Merkmale
  • Supports USB DCP Shorting D+ Line to D- Line
  • Supports USB DCP Applying 2.0 V on D+ Line and 2.7 V on D- line (or USB DCP Applying 2.7 V on D+ Line and 2.0 V on D- Line)
  • Supports USB DCP Applying 1.2 V on D+ and D- Line
  • Automatically Switch D+ and D- lines Connections for an Attached Device
  • Dual Channel Controller
  • Operating Range: 4.5 V to 5.5 V
  • Available SOT23-6 package
USB-A-Controller
TPS2513 — Zweifache dedizierte USB-Ladeportcontroller TPS2513A — Zweifache dedizierte USB-Ladeportcontroller TPS2513A-Q1 — Dual-DP/DM-Manager für USB-Ladeanschluss, für Automobilanwendungen TPS2514 — Dedizierter USB-Ladeport-Controller – Gen 1 TPS2514A — Dedizierter USB-Ladeport-Controller – Gen 2 TPS2514A-Q1 — TPS2514A-Q1: Dedizierter USB-Ladeportcontroller
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS2513EVM-527 — TPS2513 Dual Channel, Auto Detect USB Charging Controller Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS2513EVM-527 — TPS2513 Dual Channel, Auto Detect USB Charging Controller Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS2513EVM-527 (Rev. B) 10.10.2013
Zertifikat TPS2513EVM-527 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos