TPS25200EVM-618

TPS25200EVM-618 Einstellbarer strombegrenzter Leistungsverteilungsschalter mit Eingangsüberspannungs

TPS25200EVM-618

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS25200EVM-618 features an adjustable current limited power distribution switch with input overvoltage protection and output overvoltage clamp. The EVM provides the user with convenient test points, connectors, and various indicators for full evaluation of the TPS25200.

Merkmale
  • Up to 2.8A adjustable current limited power switch with input OVP and output OVK.
  • Dual supply input terminals for push button switch for OVP testing.
  • Selectable output capacitance using jumpers.
  • On board test point access for all device level pins.
eFuses (integrierte Hot-Swaps)
TPS25200 2,5 V bis 6,5 V, 60 mΩ, 0,085–2,9 A-eFuse mit Rückstromsperre im ausgeschalteten Zustand TPS25200-Q1 2,5 V bis 6,5 V, 67 mΩ, 2,1–2,7 A-eFuse mit Rückstromsperre im ausgeschalteten Zustand für die Autom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS25200EVM-618 — TPS25200EVM-618 Einstellbarer strombegrenzter Leistungsverteilungsschalter mit Eingangsüberspannungsschutz

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS25200EVM-618 TPS25200EVM-618 Einstellbarer strombegrenzter Leistungsverteilungsschalter mit Eingangsüberspannungsschutz

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS25200 EVM User's Guide (Rev. A) 18.04.2014
Zertifikat TPS25200EVM-618 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos