TPS25210EVM

TPS25210 Evaluierungsmodul für eFuse

TPS25210EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Die TPS25210EVM-eFuse-Evaluierungsplatine ermöglicht die Referenzschaltkreisevaluierung der Texas Instruments eFuse TPS25210. Der TPS25210 ist eine 4-A-eFuse (2,7 V bis 5,7 V) mit integriertem 31m Ω-FET mit Rückstromschutz, Verpolungsschutz am Eingang, Überstrom- und Einschaltstromschutz, einstellbarem Überstrom-Transientenaustastungstimer, programmierbarem Unterspannungs- und Überspannungsschutz.

Merkmale
  • 2,7-V- bis 5,7-V-Betrieb (typ.)
  • Programmierbare Strombegrenzung von 0,5 A bis 4,44 A unter Verwendung von auf der Platine integrierten Jumpern
  • Programmierbarer Transientenstrom-Austastungstimer
  • Programmierbare Ausgangsanstiegsratensteuerung, UVLO, Strombegrenzung
  • LED-Status für Anzeige einer guten bzw. fehlerhaften Stromversorgung
  • TVS-Diode zum Eingangstransientenschutz. Eine auf der Platine integrierte Schottky-Diode am Ausgang verhindert negative Spitzen bei Überstromfehlern.
eFuses (integrierte Hot-Swaps)
TPS2521 eFuse, 2,7 bis 5,7 V, 31 mΩ, 4 A, mit integriertem Verpolungsschutz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS25210EVM — TPS25210 evaluation module for eFuse

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS25210EVM TPS25210 evaluation module for eFuse
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
* EVM User's guide TPS25210EVM: Evaluation Module for TPS25210 eFuse PDF | HTML 31.03.2021
Zertifikat TPS25210EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 28.05.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos