TPS25221DBVEVM-018

TPS25221DBVEVM-018

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS25221DBVEVM-018 ist ein Evaluierungsmodul (EVM) für die Familie der Stromverteilungsschalter mit einstellbarer Strombegrenzung von Texas Instruments. Dieses EVM arbeitet in einem Bereich von 2,5 V bis 5,5 V. Ein auf der Platine integrierter Jumper stellt die Ausgangsstrombegrenzung auf entweder 1,3 A oder 2,6 A ein. Die Testpunkte bieten mühelosen Zugriff auf alle kritischen Knotenspannungen.

Merkmale
  • Einstellbare Strombegrenzung
  • Hohe Strombegrenzungsgenauigkeit
  • Schnelles Überstromverhalten
Lastschalter
TPS25221 0,275 – 2,7 A (einstellbar) ILIMIT, USB-Leistungsschalter, 2,5-5,5 V, 70 mΩ, Active-High, Rückstroms
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS25221DBVEVM-018 — TPS25221 Evaluierungsmodul für einstellbaren strombegrenzten USB-Leistungsschalter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS25221DBVEVM-018 TPS25221 Evaluierungsmodul für einstellbaren strombegrenzten USB-Leistungsschalter
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
* EVM User's guide TPS25221 Evaluation Module (Rev. A) 23.09.2019
Zertifikat TPS25221DBVEVM-018 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 08.04.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos