TPS2540EVM-623

TPS2540EVM-623

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS2540EVM-623 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS254x USB Charging Port Power Switch and Controller.

Merkmale
  • USB Charging Port Power Switch and Controller
  • Meets Battery Charging Specification BC1.2 for DCP and CDP
  • Meets Chinese Telecommunications Industry 2.0 Standard YD/T 1591-2009
  • Compatible with USB 2.0 and 3.0 Power Switch Requirements
  • Adjustable Current-limit, 230 mA – 2800 mA typical
  • Fast Over-current Response – 1.5 μS Typical
  • 73-mΩ High-Side MOSFET
  • 2.6-GHz Bandwidth USB 2.0 Data Switch
  • OUT Discharge through CTLx=000 (TPS2540/40A) or DSC (TPS2541/41A)
  • Longer Detach Detection Time (TPS2540A/41A) Supporting Additional Legacy Devices
  • Operating Range: 4.5 V to 5.5 V
USB-A-Controller
TPS2540 — USB-Ladeportcontroller TPS2540A — USB-Ladeport-Controller und 2,5 A-Leistungsschalter TPS2541 — USB-Ladeport-Controller mit Ausgangsentladung TPS2541A — USB-Ladeport-Controller und 2,5-A-Leistungsschalter mit Ausgangsentladung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS2540EVM-623 — Evaluation Module for TPS2540 USB Charging Port Power Switch & Controller

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS2540EVM-623 — Evaluation Module for TPS2540 USB Charging Port Power Switch & Controller
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
* EVM User's guide TPS2540EVM-623: Evaluation Module for TPS2540/40A and TPS2541/41A (Rev. B) 10.08.2011
Zertifikat TPS2540EVM-623 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos