TPS2544EVM-064

TPS2544EVM-064

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TPS2544EVM-064 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS2544 USB Charging Port Power Switch and Controller. The EVM contains input and output connectors. Jumper controls are also provided to ease evaluation of device features.

Merkmale
  • Compatible with USB 2.0 and 3.0 Power Switch Requirements
  • Adjustable Current Limit, 230 mA–2800 mA Typical
  • 73-mΩ High-Side MOSFET
  • 2.6-GHz Bandwidth USB 2.0 Data Switch
  • Screw jack type input and output connectors
  • Jumper for device enable input
  • EVM supports USB 3.0 data pass through
USB-A-Controller
TPS2544 — USB-Ladeport-Controller mit CDP/SDP-Auto-Switch und 2,5-A-Netzschalter
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS2544EVM-064 — TPS2544 USB Ladeport-Controller- und Leistungsschalter-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS2544EVM-064 — TPS2544 USB Ladeport-Controller- und Leistungsschalter-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS254xEVM-064 User Guide (Rev. A) 04.02.2013
Zertifikat TPS2544EVM-064 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos